피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VS-CLAMP-ASME - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED WITH CLAMP ASME BPE
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vs-asme-clamp.prj},{NB=3233-DN50-TG06-D050-VS-ASME-14},{PPATH=3233sbl-vsc-pps.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D=64.0x50.8x1.65},{L=190.00},{LTA=TG06},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7},{BPEA=7},{DM=100},{NR=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection C1xD1xS1
[mm]
L
Installation length
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
3233-DN08-TG50-D050-VS-AS...
08
08
25.0x6.35x0,89
64.50
TG50
Top+Handwheel PPS
D050
1.0
10
10
3233-DN08-TG50-D050-VS-AS...
08
08
25.0x6.35x0,89
78.00
TG50
Top+Handwheel PPS
D050
1.0
10
10
3233-DN08-TG01-D050-VS-AS...
08
10
25.0x9.53x0,89
89.00
TG01
Top+Handwheel PPS
D050
1.0
10
10
3233-DN08-TG01-D050-VS-AS...
08
10
25.0x9.53x0,89
89.00
TG01
Top+Handwheel PPS
D050
1.0
10
10
3233-DN15-TG02-D050-VS-AS...
15
15
25.0x12.7x1.65
89.00
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10
10
3233-DN15-TG02-D050-VS-AS...
15
15
25.0x12.7x1.65
108.00
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10
10
3233-DN20-TG03-D050-VS-AS...
20
20
25.0x19.05x1.65
102.00
TG03
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10
10
3233-DN20-TG03-D050-VS-AS...
20
20
25.0x19.05x1.65
117.00
TG03
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10
10
3233-DN25-TG04-D050-VS-AS...
25
25
50.5x25.4x1.65
114.00
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10
10
3233-DN25-TG04-D050-VS-AS...
25
25
50.5x25.4x1.65
127.00
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10
10
3233-DN40-TG05-D050-VS-AS...
40
40
50.5x38.1x1.65
140.00
TG05
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10
10
3233-DN40-TG05-D050-VS-AS...
40
40
50.5x38.1x1.65
159.00
TG05
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10
10
3233-DN50-TG06-D050-VS-AS...
50
50
64.0x50.8x1.65
159.00
TG06
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7
7
3233-DN50-TG06-D050-VS-AS...
50
50
64.0x50.8x1.65
190.00
TG06
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7
7
3233-DN08-TG50-D051-VS-AS...
08
08
25.0x6.35x0,89
64.50
TG50
Top Stainless steel/Handw...
D051
1.0
10
10
3233-DN08-TG50-D051-VS-AS...
08
08
25.0x6.35x0,89
78.00
TG50
Top Stainless steel/Handw...
D051
1.0
10
10
3233-DN08-TG01-D051-VS-AS...
08
10
25.0x9.53x0,89
89.00
TG01
Top Stainless steel/Handw...
D051
1.0
10
10
3233-DN08-TG01-D051-VS-AS...
08
10
25.0x9.53x0,89
89.00
TG01
Top Stainless steel/Handw...
D051
1.0
10
10
3233-DN15-TG02-D051-VS-AS...
15
15
25.0x12.7x1.65
89.00
TG02
Top Stainless steel/Handw...
D051
6.0
10
10
3233-DN15-TG02-D051-VS-AS...
15
15
25.0x12.7x1.65
108.00
TG02
Top Stainless steel/Handw...
D051
6.0
10
10
3233-DN20-TG03-D051-VS-AS...
20
20
25.0x19.05x1.65
102.00
TG03
Top Stainless steel/Handw...
D051
11.0
10
10
3233-DN20-TG03-D051-VS-AS...
20
20
25.0x19.05x1.65
117.00
TG03
Top Stainless steel/Handw...
D051
11.0
10
10
3233-DN25-TG04-D051-VS-AS...
25
25
50.5x25.4x1.65
114.00
TG04
Top Stainless steel/Handw...
D051
16.0
10
10
3233-DN25-TG04-D051-VS-AS...
25
25
50.5x25.4x1.65
127.00
TG04
Top Stainless steel/Handw...
D051
16.0
10
10
3233-DN40-TG05-D051-VS-AS...
40
40
50.5x38.1x1.65
140.00
TG05
Top Stainless steel/Handw...
D051
29.0
10
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.