피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
Products (A - Z)
2712
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2712/positionertopcontrolbasic.prj},{NB=8694-323264-PositionerTopControl BASIC},{BUNR=323264},{VENTILTYP=27XX},{VARIANTE=Service-büS},{ELAN=MP},{FAN=S6},{ATEX=nein},{E2=ja},{CNSMASSEXACT=0.460},{ACTIVE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
VENTILTYP
For use with valve type
ⁿ/ₐ
VARIANTE
design, version
[mm]
ELAN
electric connection
[mm]
FAN
fluidic connection
[mm]
ATEX
Atex-variant
ⁿ/ₐ
E2
R-connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8694-227414-Digital elect...
227414
27XX
cable bushing
KD
S6
No
nein
0.505
8694-227434-Digital elect...
227434
27XX
cable bushing
KD
S6
No
ja
0.460
8694-227415-Digital elect...
227415
27XX
cable bushing
KD
S6
No
nein
0.505
8694-227435-Digital elect...
227435
27XX
cable bushing
KD
S6
No
ja
0.460
8694-227411-Digital elect...
227411
27XX
cable bushing
KD
GW
No
nein
0.500
8694-227432-Digital elect...
227432
27XX
cable bushing
KD
GW
No
ja
0.550
8694-227413-Digital elect...
227413
27XX
cable bushing
KD
GW
No
nein
0.505
8694-227433-Digital elect...
227433
27XX
cable bushing
KD
GW
No
ja
0.530
8694-265051-Digital elect...
265051
27XX
cable bushing
KD
GW
Yes
nein
1.320
8694-265052-Digital elect...
265052
27XX
cable bushing
KD
GW
Yes
nein
0.510
8694-265063-Digital elect...
265063
27XX
cable bushing
KD
GW
Yes
ja
0.860
8694-265064-Digital elect...
265064
27XX
cable bushing
KD
GW
Yes
ja
1.100
8694-227418-Digital elect...
227418
27XX
multi-pole
MP
S6
No
nein
0.505
8694-227438-Digital elect...
227438
27XX
multi-pole
MP
S6
No
ja
1.600
8694-227419-Digital elect...
227419
27XX
multi-pole
MP
S6
No
nein
0.505
8694-227439-Digital elect...
227439
27XX
multi-pole
MP
S6
No
ja
0.460
8694-227416-Digital elect...
227416
27XX
multi-pole
MP
GW
No
nein
0.485
8694-227436-Digital elect...
227436
27XX
multi-pole
MP
GW
No
ja
0.550
8694-227417-Digital elect...
227417
27XX
multi-pole
MP
GW
No
nein
0.510
8694-227437-Digital elect...
227437
27XX
multi-pole
MP
GW
No
ja
0.530
8694-265053-Digital elect...
265053
27XX
multi-pole
MP
GW
Yes
nein
0.460
8694-265054-Digital elect...
265054
27XX
multi-pole
MP
GW
Yes
nein
0.460
8694-265065-Digital elect...
265065
27XX
multi-pole
MP
GW
Yes
ja
0.460
8694-265066-Digital elect...
265066
27XX
multi-pole
MP
GW
Yes
ja
0.460
8694-227410-Digital elect...
227410
27XX
ribbon-cable terminal
SK
S6
No
nein
0.460
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
2301-DIN - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design DIN 1185...
Buerkert
08.12.2023
2300-DIN - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
08.12.2023
2103-VG-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, weld end, DN 8-65...
Buerkert
08.12.2023
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.